Montage sur un coupleur de bus 3 ou un coupleur de bus 3 de sondes externes.
Protection contre le démontage par vissage.
Écran graphique avec rétroéclairage et nombreuses possibilités d’affichage, par exemple température, heure, date, messages d’alarme et textes d’avertissement.
LED de fonctionnement en blanc.
LED d’état multicolores (rouge, vert, bleu) paramétrables via l’ETS.
Capteur de température interne pour la mesure de la température ambiante locale.
Propriétés du Tastsensor :
Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
Fonctions des manettes: commuter, varier, commande de store, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance, commande à 2 canaux et commande manuelle de ventilateur.
Fonction de touche: commuter, varier, commande de store, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d’ambiance, commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, commande de régulateur, commande d’horloge programmable de chauffage et commande manuelle de ventilateur.
Poste secondaire de régulateur ou commande de régulateur: commutation de mode de fonctionnement (choix défini d’un mode de fonctionnement ou changement entre différents modes de fonctionnement pour le poste secondaire de régulateur), changement de l’état de présence, décalage de la valeur de consigne.
Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou manettes.
Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED.
La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité.
LED de fonctionnement MARCHE, ARRET, mise hors service automatique ou commutable via un objet.
Objet de communication de commande de luminosité de la LED d'état, de l'éclairage de zone d'inscription et du rétroéclairage de l'écran.
Propriétés du thermostat d’ambiance :
Modes de fonctionnement : confort, veille, nuit et protection contre le gel ou la chaleur avec des valeurs de consigne de température respectives (pour le chauffage et/ou le refroidissement).
Prolongation de confort par touche de présence.
Commutation de protection contre le gel ou la chaleur selon l'état de la fenêtre ou par protection automatique contre le gel.
Affichage des informations du thermostat via l'écran de l'appareil.
Au choix un ou deux circuits de régulation.
Selon l'étage de chauffage ou de refroidissement, différents types de régulation sont configurables : régulation PI (modulation d'impulsion en largeur continue ou tout ou rien) ou régulation 2 points (tout ou rien).
Paramètres de régulation réglables pour régulateur PI et régulateur 2 points.
Possibilité d’installer un capteur de température interne et jusqu’à deux capteurs de température externes (1 objet, 1 câblage) afin de mesurer la température ambiante.
Capteur externe câblé en option, par exemple pour une sonde de chape pour chauffage par le sol.
Horloge programmable de chauffage avec 28 moments de commutation.
Caractéristiques de l'écran LC:
Écran graphique avec rétroéclairage commutable par LED.
Représentation à 1 zone ou 2 zones.
Affichage de texte à l'écran dans les langues: allemand, anglais, néerlandais, norvégien, russe et polonais. Des langues supplémentaires sont disponibles sur l'internet.
Ce dispositif de contrôle assure les fonctions de contrôle suivantes: TW(1,2,3,0,0,0,0,0)
Technical data
KNX moyen:
TP256
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Classe de protection:
III
Indications
Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
Etendue de la livraison
Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.