Capot informatique avec anneau de support et zone d'inscription pour les inserts utilisés dans la technique de communication (IP20)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0870 66
0870 66
20,57 EUR
EAN 4010337870661
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 0870 67
0870 67
27,70 EUR
EAN 4010337870678
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 0870 65
0870 65
27,70 EUR
EAN 4010337870654
UV 1/5
SP 13
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
  • Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Pour sortie verticale et inclinée à 30°.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements