Nouveau

Capteur météo pour centrale météo (KNX)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 8380 00
8380 00
466,80 EUR
EAN 4010337124436
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le capteur météo est utilisé en combinaison avec la centrale météo (5174 00) et dispose des capteurs suivants :
    - Luminosité dans trois directions (à 90° l'un par rapport à l'autre, points cardinaux : Est, Sud, Ouest)
    - Température
    - Vitesse du vent
    - Capteur de précipitations, avec chauffage intégré.
  • Les valeurs de capteur sont transmises par le capteur météo à la centrale météo, qui évalue les informations du capteur et les envoie au bus KNX.
  • Le capteur météo peut communiquer avec jusqu'à 20 centrales météo.

Technical data

Tension de fonctionnement ext. Alimentation:
18/34 V CC

Autoconsommation:
max. 5 W

Connexion entre le capteur météo et la centrale météo:
0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Type de connexion:
Borne à ressort et borne de raccordement

Type de montage:
Fixation sur mât et mur (accessoires)

Indice de protection:
IP44

Classe de protection:
III

Tension de choc nominale:
0,8 kV

Température ambiante:
-20 °C à +55 °C

Plage de mesure du vent:
2 à 30 m/s

Plage de mesure de luminosité:
1 à 100 000 lux

Plage de mesure de la température:
-30 °C à +60 °C

Dimensions en mm:
L 121 H 105 P 227

Longueur de câble maximale entre le capteur météo et la centrale météo:
1000

Nombre de centrales météo pouvant être connectées à un capteur météo:
20

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements
Accueil Gira One Capteurs Capteur météo pour centrale météo (KNX)