Kit d'appel d'urgence
complet avec cadre de finition Gira E2

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0495 88
0495 88
347,67 EUR
EAN 4010337495888
UV 1
SP 34
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
  • Module d'appel avec lampe de signalisation LED rouge, contact libre de potentiel intégré, bruiteur activable au choix (tonalité continue) ainsi que la possibilité de réglage sur lumière clignotante ou lumière permanente.
  • Bouton-poussoir à tirette avec tirette de 2,5 m de long, avec bouton rouge et lampe de tranquillisation dans le boîtier, convient à un montage mural ainsi qu’à un montage sur plafond.
  • Bouton-poussoir d'arrêt avec touche d'arrêt verte.
  • Bloc d'alimentation encastré 250 mA.
  • En option, le set d'appel peut être élargi d'un bloc pour bureau d'infirmières avec transducteur intégré pour signalisation acoustique de l'appel, d'une touche de présence verte avec lampe de présence ainsi que d'une touche d'arrêt jaune du bruiteur.

Technical data

Bloc d'alimentation
Tension d'entrée:
AC 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Courant d’entrée:
180 mA
Tension de sortie:
DC 24 V
Courant de sortie:
250 mA

Température ambiante:
+ 5 °C à + 40 °C

Longue tirette:
2,5 m

Montage:
Boîtiers

Indications

  • Pour une installation selon DIN VDE 0834, utiliser une alimentation en tension sans interruption.
  • Pour l'extension du set d'appel d'urgence, les composants peuvent être achetés individuellement.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements