Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
Puissance de raccordement à 35 °C
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
Typ. 3 jusqu’à 200 W
Lampes à incandescence:
3 à 200 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive):
Typ. 3 jusqu’à 200 W
Profondeur de montage:
24 mm
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
0 °C à +35 °C