Tension de service:
2 × 1,5 V (CC), AA/LR6
Température ambiante:
0 °C à +50 °C
Température de l’eau pour le chauffage:
0 °C à +80 °C
Plage de réglage:
5°C à +30°C
Force de commande:
120 N max.
Dimensions en mm:
B53 H70 T85
Mode de mise en service:
Mode S
Version ETS:
À partir de ETS6.2
Fréquences radio:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Puissance d’émission:
max. 25 mW
Catégorie du récepteur:
2 (selon la norme DIN EN 300220)