Boîtier capteur de luminosité et de température System 3000

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 5467 00
5467 00
25,19 EUR
EAN 4010337096351
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Boîtier pour montage apparent approprié pour le collage du capteur de luminosité et de température BT System 3000.
  • Boîtier pour montage apparent en polycarbonate, couleur similaire à RAL 7035.
  • Le couvercle en polycarbonate transparent est imprimé en noir avec un espace libre pour le capteur de luminosité.

Technical data

Indice de protection:
IP66

Température ambiante:
-15 °C à +55 °C

Dimensions
L x H x P:
100 x 52 x 37 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


System 3000 housing for brightness and temperature sensor
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Réf. 5467 00

PDF, 141 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements