Module HDMI double
Coupleur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
noir mat
Réf. 5671 10
5671 10
243,44 EUR
EAN 4010337461654
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur de montage
Coupleur:
au moins 20 mm
Câble adapteur:
au moins 51 mm

Longueur du câble adaptateur:
200 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.