Module WBT-0710 Cu nextgen™
Soulier de câble/connexion soudée

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5665 03
5665 03
156,27 EUR
EAN 4010337461456
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5665 10
5665 10
156,27 EUR
EAN 4010337461463
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
section de raccordement
maximum:
1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Indications

  • Ne convient pas pour les cadres de montage avec clapet.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.