Actionneur variateur 1x 200 W avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Encastré
Réf. 5065 00
5065 00
183,33 EUR
EAN 4010337099260
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace1058 00

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

    Entrées

    • Les entrées 1 et 2 agissent en fonction du paramétrage ETS dans l’application pour les interrupteurs, boutons-poussoirs ou contacts, soit de manière interne sur la sortie de relais soit de manière séparée sur KNX. L’entrée 3 agit toujours sur KNX.
    • Fonctions pour les entrées avec effet sur KNX (commutation, variation, commande des stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiance, commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, aucune fonction).
    • Commutation : Possibilité de définir l’instruction à la fermeture et l’ouverture du contact (pas de réaction, MARCHE, ARRÊT, COMMUTER).
    • Varier : Variation de la luminosité et / ou de la température de couleur. Possibilité de configurer l’instruction à la fermeture du contact, la durée entre commutation et variation, la variation à plusieurs niveaux, la répétition de télégramme en cas de signal long à l’entrée et l’envoi d'un télégramme d'arrêt à la fin du processus de variation.
    • Store : Possibilité de paramétrer l’instruction à la fermeture du contact et le concept de commande. Possibilité d'adapter les durées pour le signal court et long à l’entrée et le réglage des lamelles.
    • Transmetteur de valeur : Fonctionnement possible en tant que transmetteur de valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets, avec transmetteur de température de couleur et de valeur de couleur. Valeurs personnalisables Il est possible, en option, d'avoir un changement de valeur avec le signal long à l’entrée (pas avec le transmetteur de valeur 6 octets).
    • Poste secondaire d'ambiance : Fonctionnement (avec et sans fonction mémoire) et numéro d'ambiance réglables.
    • Commande à deux canaux : Lors de la fermeture du contact à l’entrée, il est possible d’envoyer jusqu’à deux télégrammes au KNX. Concept de commande réglable (uniquement canal 1 ou canal 2 / deux canaux). Le fonctionnement des canaux (1 bit, 1 octet, 2 octets, 3 octets, 6 octets) est configurable séparément les uns des autres.
    • Poste secondaire de régulateur : Mode de fonctionnement (commutation du mode de fonctionnement, commutation du mode de fonctionnement forcé, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne) configurable.
    • Verrouillage possible de toutes les entrées ou de certaines d’entre elles via un objet 1 bit. Possibilité de régler la polarité de l'objet de verrouillage, le comportement au début et à la fin du verrouillage et le comportement pendant un verrouillage actif.

    Fonctions logiques

    • L'unité dispose de 8 fonctions logiques internes.
    • Portes logiques (ET, OU, ET exclusif, OU exclusif, chacun avec jusqu'à 4 entrées).
    • Convertisseur de 1 bit à 1 octet avec filtre d'entrée, objet de verrouillage et spécification des valeurs de sortie.
    • Élément bloquant avec fonctions de filtre et de temps et objet bloquant.
    • Comparateur de valeurs avec 9 formats de données d'entrée différents et de nombreuses opérations de comparaison.
    • Commutateur de valeur limite avec hystérésis avec valeur limite supérieure et inférieure avec 9 formats de données d'entrée différents. Spécification des valeurs de sortie sur 1 bit comprise.
    • Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et peuvent traiter des télégrammes provenant de l'actionneur ou d'autres dispositifs de bus.
    • Commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes LED HT variables, tubes fluorescents compacts variables, transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT.
    • Sélection automatique ou manuelle du principe de variation approprié pour la charge.
    • Protection contre la marche à vide, les courts-circuits et les températures excessives.
    • Jusqu’à 8 fonctions logiques indépendantes pour la mise en œuvre d'opérations logiques simples ou complexes.
    • Les messages d'état ou confirmations envoyés activement peuvent être temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un processus de programmation ETS.

    Sorties de gradation

    • Possibilité de consigne de type de charge et de définition du principe de variation : universel (avec processus de mesure automatique), transformateur électronique (capacitif/coupure de phase capacitive), transformateur conventionnel (inductif/coupure de phase inductive), LED (coupure de phase inductive) ou LED (coupure de phase capacitive).
    • Caractéristique de variation configurable pour une adaptation à la charge connectée dans la plage de temps et la plage de valeurs.
    • Réglage de la plage de variation possible (luminosité à l'enclenchement, luminosité de base ; alternative : limite inférieure de variation et limite supérieure de variation).
    • Le comportement lors de la réception d'une valeur de luminosité absolue peut être réglé (atténuation, démarrage, fondu).
    • Il est possible de régler le comportement pour une augmentation relative de l’intensité à l'état éteint (canal allumé, pas de réaction).
    • Fonction de commande centrale via jusqu'à 6 objets de commutation, 6 objets de gradation et 6 objets de valeur et confirmation collective.
    • Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation active (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet lisible).
    • Confirmation de la valeur de luminosité : Fonctions de confirmation active (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet lisible).
    • Le type de mise à jour peut être défini pour les objets de confirmation sur le statut actif (lorsque l'objet d'entrée est modifié ou lorsque la valeur de confirmation est modifiée). Une adaptation personnalisable aux visualisations est ainsi possible.
    • Signaux de retour pour les courts-circuits, les surcharges/pannes de la tension réseau et le type de charge (conforme à KNX et étendu).
    • Réaction réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci et après une programmation ETS.
    • Fonction d'interconnexion logique pour la sortie.
    • Fonction de verrouillage ou, en alternative, fonction de position forcée paramétrable.
    • Fonctions de temporisation (temporisation à l'allumage, à l'extinction).
    • Fonction de cage d'escalier avec fonction d'avertissement par la réduction commandée en fonction du temps de l'éclairage ou l'activation d'un éclairage permanent.
    • Fonction d'éclairage de cage d'escalier avec prolongation du délai ou allocation variable du temps pour la cage d’escalier via un objet de communication.
    • Fonction Soft ON et fonction Soft OFF configurables.
    • Possibilité de régler l’extinction automatique à la valeur de luminosité < X % (avec temporisation personnalisable)
    • Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de paramétrer jusqu’à 64 ambiances internes.
    • Temporisation configurable lors de l'appel d'ambiance.
    • Le comportement de variation peut être réglé lorsqu'une nouvelle ambiance est sélectionnée (démarrage, atténuation, fondu).
    • Retour visuel lors de la sauvegarde d'une ambiance.
    • Appel d’ambiance étendu.
    • Compteur d'heures de fonctionnement activable.
    • Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur (avec valeur limite optionnelle) ou compteur à rebours (avec valeur de départ optionnelle).

    Technical data

    KNX moyen:
    TP256

    Raccordements
    KNX:
    Bornes de connexion sur le câble de commande
    Entrées:
    Bornes de connexion sur le câble de commande
    Charge:
    Bornes à vis

    section de raccordement:
    max. 4 mm²

    Entrées
    Nombre:
    3

    Type d’entrée:
    libre de potentiel

    Tension d’interrogation
    Entrées de poste secondaire:
    env. 5 V

    Longueur totale
    Ligne de poste secondaire:
    max. 10 m

    Température ambiante:
    -5°C à +45°C

    Tension nominale:
    DC 21 à 32 V SELV

    Puissance de raccordement max.
    Lampes à incandescence:
    20 à 230 W
    Halogène HT:
    20 à 230 W
    Transformateur bobiné:
    20 à 210 VA
    Transformateur électronique:
    20 à 230 W
    Transfo bobiné avec LED BT:
    20 à 100 VA
    Transformateur électronique avec LED BT:
    Type 20 jusqu’à 200 W
    Lampes LED HT:
    Type 1 jusqu’à 200 W

    Indications

    • Compatible avec KNX Data Secure.
    • Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
    • La puissance absorbée maximale dépend du mode de fonctionnement sélectionné (coupure de phase inductive ou coupure de phase capacitive). Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi.
    • Réduction de puissance en cas de montage dans unecloison sèche ou en bois -15%combinaisons multiples -20%.
    • Extension de puissance par des suppléments d'alimentation Gira.
    • État à la livraison : Commande de la sortie de variation possible via l’entrée 1 (intensité augmentée) et l’entrée 2 (intensité diminuée).

    Etendue de la livraison

    • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

    Dimensions en mm

    L x H x P: 48 50 28

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Actionneur variateur 1x 200 W avec entrée binaire 3x pour KNX
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5065 00

    PDF, 886 Kb

    Charger


    Actionneur variateur 1x 200 W avec entrée binaire 3x pour KNX
    Base de données de produits

    Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

    Réf. 5065 00

    ZIP, 1.770 Kb

    Charger


    PSTI Statement of Compliance

    Réf.

    PDF, 282 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements