Bouton-poussoir à clé 10 A 250 V~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN
Bouton-poussoir à 1 pôle

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0163 30
0163 30
153,62 EUR
EAN 4010337163305
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Dimensions
Boîtier en aluminium injecté:
l 75 x H 75 x P 66 mm

Indications

  • Prière de commander la serrure séparément.
  • Le démontage du couvercle du boîtier uniquement possible lorsque la serrure se trouve en position de déverrouillage.
  • Entrée M20 par en dessous.

Etendue de la livraison

  • La serrurene peuvent pascomprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module d'interrupteur à clé 10/240~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN
Instructions de montage

Mode d'emploi, bouton-poussoir inverseur unipolaire 0163 00 (également bouton-poussoir de groupe) et interrupteur inverseur bipolaire 0144 00 (également interrupteur de groupe).

Réf. 0144 30
0163 30

PDF, 283 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements