Actionneur variateur radio eNet 4x
4 x 250 W/VA

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5431 00
5431 00
506,24 EUR
EAN 4010337774266
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

serveur rDIN mod.réception rad. rDIN

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’actionneur variateur radio eNet reçoit des télégrammes du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données avec des ordres de commutation et de variation de différentes charges électriques.
  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement et luminosité minimale mémorisables pour chaque sortie.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Affichage d'état des sorties par LED.
  • Message de confirmation d'état aux capteurs radiofréquence eNet.
  • Branchement en parallèle possible de plusieurs sorties jusqu'à une charge de 950 W.
  • Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
  • Réglage automatique ou manuel du procédé de variation.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Luminosité maximale.
  • Procédé de variation.
  • Vitesse de variation.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Puissance dissipée:
max. 8 W

Veille par sortie:
max. 0,3 W

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Puissance de raccordement par sortie
Lampes à incandescence:
20 à 250 W
Halogène HT:
20 à 250 W
Transformateur bobiné:
20 à 250 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique:
20 à 250 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 100 W
Lampes LED:
Type 3 jusqu’à 50 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 50 W

Sorties branchées en parallèle jusqu'à max. 95 % de charge de travail:
max. 950 W pour 230 V CA, 50/60 Hz

section de raccordement:
4 mm² max.

Longueur de la ligne de données:
max. 3 m

Indications

  • Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 8

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543100

IFC, 163 Kb

Charger


Actionneur variateur quadruple
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5431 00

PDF, 614 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements