Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Bornes à vis

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4180 01
4180 01
7,56 EUR
EAN 4010337092797
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4180 03
4180 03
7,56 EUR
EAN 4010337092810
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4180 27
4180 27
7,56 EUR
EAN 4010337092834
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4180 28
4180 28
9,20 EUR
EAN 4010337092841
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4180 26
4180 26
14,03 EUR
EAN 4010337092827
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4180 005
4180 005
14,03 EUR
EAN 4010337092780
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4180 015
4180 015
14,03 EUR
EAN 4010337092803
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 4180 600
4180 600
22,74 EUR
EAN 4010337092858
UV 1
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Cradle to Cradle Certified
Certificats

Réf.

PDF, 454 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements