Prise British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ avec shutter
System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2776 01
2776 01
18,74 EUR
EAN 4010337079347
UV 10
SP 29
blanc brillant
Réf. 2776 03
2776 03
18,74 EUR
EAN 4010337079354
UV 10
SP 29
anthracite
Réf. 2776 28
2776 28
21,46 EUR
EAN 4010337079378
UV 10
SP 29
teinte alu
Réf. 2776 26
2776 26
25,65 EUR
EAN 4010337079361
UV 10
SP 29
noir mat
Réf. 2776 005
2776 005
25,65 EUR
EAN 4010337037774
UV 10
SP 29
gris mat
Réf. 2776 015
2776 015
25,65 EUR
EAN 4010337086352
UV 10
SP 29
acier inoxydable (laqué)
Réf. 2776 600
2776 600
29,48 EUR
EAN 4010337022077
UV 10
SP 29
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Technical data

Profondeur de montage:
17 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Autres fonctions et variantes également disponibles sur demande pour le boîtier BS de 80.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 2776005

RFA, 364 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 2776005

IFC, 14 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements