Module de compensation LED

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2375 00
2375 00
36,22 EUR
EAN 4010337031369
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Permet l'utilisation de lampes LED HT dimmables avec des variateurs Tronic Gira ou des variateurs universels Gira.
  • Empêche la lumière des lampes LED HT de persister en état arrêté, en présence de variateurs Tronic Gira ou de variateurs universels Gira qui fonctionnent en coupure de phase capacitive, et en présence d'interrupteurs avec un élément d'éclairage de jusqu'à 3 mA.
  • Améliore le comportement de variation des lampes LED HT avec des variateurs Tronic Gira ou des variateurs universels Gira qui fonctionnement avec coupure de phase capacitive.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Puissance dissipée:
max. 2 W

Température du boîtier:
Max. +65 °C (tc)

Longueur de câble:
env. 15 cm

Dimensions
L x H x P:
43 x 11,5 x 28,5 mm

Indications

  • Utilisable également pour les variateurs disponibles sur place0305 00et2390 00.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module de compensation LED
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2375 00

PDF, 753 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements