Prise double SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive, sans griffes de fixation pour boîtier d’encastrement pour appareil 1x
Standard 55 avec bornes à fiches

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0788 01
0788 01
16,66 EUR
EAN 4010337788010
UV 10
SP 01
blanc brillant
Réf. 0788 03
0788 03
16,66 EUR
EAN 4010337788034
UV 10
SP 01
blanc satiné
Réf. 0788 04
0788 04
16,66 EUR
EAN 4010337788041
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
25 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.