Capot enfichable avec cadre adaptateur pour appareils avec cache (50 x 50 mm) et sortie oblique

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0682 01
0682 01
22,79 EUR
EAN 4010337682011
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 0682 03
0682 03
22,79 EUR
EAN 4010337682035
UV 1
SP 01
blanc satiné
Réf. 0682 27
0682 27
22,79 EUR
EAN 4010337682271
UV 1
SP 01
anthracite
Réf. 0682 28
0682 28
25,63 EUR
EAN 4010337682288
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 0682 26
0682 26
29,90 EUR
EAN 4010337682264
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 0682 005
0682 005
29,90 EUR
EAN 4010337036937
UV 1
SP 11
gris mat
Réf. 0682 015
0682 015
29,90 EUR
EAN 4010337081784
UV 1
SP 11
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
  • Le capot et le cadre de finition (1x à 5x) permettent d'intégrer dans le programme d'interrupteur des appareils d'autres fabricants avec cache centrale carrée (50 x 50 mm), par ex. des sociétés Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, boîtier de jonction RJ45 cat.5 BICC de Schumann Netzwerktechnik, Siemens ICCS 100 et 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2x MSCSP 2), etc.

Indications

  • Anneau de support non fourni.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.