Demi-cylindre profilé

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
avec fermetures triées
Réf. 0001 00
0001 00
33,55 EUR
EAN 4010337001003
UV 1/5
SP 02
avec serrures identiques
Réf. 0002 00
0002 00
40,34 EUR
EAN 4010337002000
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • A utiliser dans les interrupteurs à clé.

Indications

  • Avec 5 goupilles d'arrêt et 3 clés.
    Longueur de base: 30 mm,
    longueur totale: 40 mm.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.