Comparaison d'articles

Cadre de finition Gira E2 pour le montage plat
gris mat
Actionneur analogique 4x pour KNX

Vue d'ensemble

Specification: 4x

Order No.: 0214 375

Packing unit: 1/5

EUR/piece: 58,24

PS: 11

EAN: 4010337077633

Vue d'ensemble

Specification: Rail DIN

Order No.: 1022 00

Packing unit: 1

EUR/piece: 428,63

PS: 26

EAN: 4010337010708

Caractéristiques

  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques

  • L'actionneur analogique 4x rail DIN avec couplage de bus intégré convertit les télégrammes KNX (1 octet et 2 octets) en signaux de sortie analogiques.
  • Ces signaux de sortie analogiques permettent aux actionneurs de la technique de chauffage, de climatisation et de ventilation d'adapter leurs grandeurs de sortie sur base d'informations de bus et de participer aux processus de régulation.
  • Sorties de tension avec surveillance des courts-circuits.
  • L'état de la sortie est signalé par la LED d'état.
  • Les grandeurs de sortie peuvent être forcées.
  • Les sorties non nécessaires peuvent être désactivées.
  • Les quatre sorties sont paramétrées par le logiciel comme signaux de tension ou de courant.
 

Technical data

KNX moyen:
TP256

Nombre de sorties:
4

Tension nominale:
AC 24 V

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Alimentation en tension:
Bornes à vis
Sorties:
Bornes à vis

Signaux de courant à la sortie
0 à 20 mA:
Charge ≤ 500 Ω
4 à 20 mA:
Charge ≤ 500 Ω

Signaux de tension à la sortie
0 à 1 V:
Charge ≥ 1 kΩ
0 à 10 V:
Charge ≥ 1 kΩ

section de raccordement:
4 mm² max.

Température ambiante:
-5°C à +45°C
 

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
 

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4