Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664.
Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.
Caractéristiques
La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664.
Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal:
16 A
Courant de fuite nominal:
30 mA
Profondeur de montage:
32 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante:
-25°C à +40°C
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal:
16 A
Courant de fuite nominal:
30 mA
Profondeur de montage:
32 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante:
-25°C à +40°C
Indications
Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira.
Montage dans un boîtier pour appareil profond.
Indications
Montage dans un boîtier pour appareil profond.
Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06.