Bouton-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule droite avec fenêtre de contrôle
Inverseur unipolaire

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0120 201
0120 201
20,63 EUR
EAN 4010337065982
UV 1/5
SP 11
blanc satiné
Réf. 0120 27
0120 27
20,63 EUR
EAN 4010337029465
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0120 28
0120 28
21,37 EUR
EAN 4010337029489
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0120 26
0120 26
24,57 EUR
EAN 4010337029472
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0120 005
0120 005
24,57 EUR
EAN 4010337037927
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0120 600
0120 600
31,34 EUR
EAN 4010337021247
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.