Module de commande de store System 3000 sans entrée de poste secondaire


68,00 EUR
Réf. 5415 00
EAN 4010337027416
UV 1/5
SP 02

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Commande électrique de stores, de volets roulants et d'auvents.
  • Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module rapporté.
  • La commande d'un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est possible sans module rapporté.
  • Fonction de polarité des sorties pour mise en service aisée à partir de l'index I01.
  • Fonctionnement avec connexion de conducteur neutre.

Combinaison avec le module rapporté de commande KNX RF 1x / 2x

  • Actionneur de store 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température.
  • Sélection de la fonction du module :
    Type de rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel), fonction pare-soleil, fonction d'ambiance, fonction de verrouillage.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Puissance de raccordement des moteurs:
700 W

Mode veille:
0,2 W à 0,5 W

Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Profondeur d'encastrement:
24 mm

section de raccordement
Fil rigide:
1 à 4 mm²
Fil souple avec embout:
0,5 à 2,5 mm²

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Revit fichier

Charger
Réf.
541500
Format de fichier
RFA
Taille du fichier
428 Kb

IFC fichier

Charger
Réf.
541500
Format de fichier
IFC
Taille du fichier
15 Kb

Module de commande de store sans entrée de poste secondaire
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Charger
Réf.
5415 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
808 Kb

Module de commande de stores sans entrée de poste secondaire
Modes d'emploi

Mode d'emploi, Index I01.

Charger
Réf.
5415 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
293 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces