Prise de courant CEBEC avec contact de terre latéral 16 A 250 V~ avec clapet et zone d'inscription (partie supérieure de boîtier)
Mont.app. prot.eau

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 4450 35
4450 35
8,33 EUR
EAN 4010337094203
UV 10
SP 14
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Technical data

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.