Prise SCHUKO (avec contact de terre latéral) 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et shutter
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 1170 01
1170 01
60,32 EUR
EAN 4010337170013
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 1170 03
1170 03
60,32 EUR
EAN 4010337170037
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 1170 27
1170 27
60,32 EUR
EAN 4010337170273
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 1170 28
1170 28
62,37 EUR
EAN 4010337170280
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 1170 26
1170 26
65,46 EUR
EAN 4010337170266
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 1170 005
1170 005
65,46 EUR
EAN 4010337037637
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 1170 015
1170 015
65,46 EUR
EAN 4010337082903
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable (laqué)
Réf. 1170 600
1170 600
78,08 EUR
EAN 4010337021124
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 11/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 05/2023.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Prise SCHUKO (avec contact de terre latéral) et réglette d'éclairage incorporée.
  • Les LED blanches envoient un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
  • Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la luminaire LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
  • La luminaire LED est complètement intégrée dans le cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire.

Technical data

Puissance absorbée
Fonctionnement:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Mise en attente:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Intensité lumineuse:
0,2 cd

Profondeur d'encastrement:
31 mm

Température ambiante:
-15 °C à +40 °C

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Eclairage LED Gira
Informations sur les produits

Information de produit
Eclairage LED Gira
Pour plus de sécurité et faciliter l’orientation
Référence 1766 23

Réf.

PDF, 180 Kb

Charger


Prise de courant avec lampe d'orientation LED
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1170 ..
1172 ..

PDF, 232 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements