maximum p. détecteur de mouvement:
6,00 m
maximum p. détecteur de présence:
3,50 m
Zone de détection pour une hauteur de montage de 2,20 m
Détecteur de présence:
Ø max. 3,50 m
Zone de détection pour une hauteur de montage de 3 m
Détecteur de mouvement:
Ø max. 20 m
Détecteur de présence:
Ø max. 8 m
Sensibilité:
0, 25, 50, 75, 100%
Détecteur de mouvement:
env. 5 à 500 lx (et fonctionnement de jour)
Détecteur de présence:
env. 5 à 1000 lx (et fonctionnement de jour)
Durée d'impulsion:
env. 0,5 s
Durée de la pause entre impulsions:
env. 3 s
Portée d'émission:
type 10 m
Puissance d'émission:
max. 2,5 mW, classe 2
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C