Les kits radio sont constitués d'un récepteur et d'un émetteur mobile pour le déclenchement d'appel.
Le récepteur est raccordé à un appareil avec contact à fiche de connexion secondaire.
On peut affecter max. 10 émetteurs à un récepteur.
Le kit radio est constitué d'un récepteur avec connecteur RJ45, qui convient pour le raccordement à un contact à fiche de connexion secondaire.
Le déclenchement d'appel a lieu via l'émetteur mobile, qu'on porte sous la forme d'un bracelet.
Technical data
Récepteur
Tension nominale:
12 - 24 V
Consommation de courant:
35 mA
Nombre d'émetteurs radio:
max. 10
Emetteur
Alimentation:
DC 3 V
Pile:
1 x pile lithium CR 2032
Fréquence radio:
868,3 MHz
Indications
Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
Etendue de la livraison
Piles comprises dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.