Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5937 00
5937 00
568,00 EUR
EAN 4010337112150
UV 1
SP 34
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 09/2022.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Les kits radio sont constitués d'un récepteur et d'un émetteur mobile pour le déclenchement d'appel.
  • Le récepteur est raccordé à un appareil avec contact à fiche de connexion secondaire.
  • On peut affecter max. 10 émetteurs à un récepteur.
  • Le kit radio est constitué d'un récepteur avec connecteur RJ45, qui convient pour le raccordement à un contact à fiche de connexion secondaire.
  • Le déclenchement d'appel a lieu via l'émetteur mobile, qu'on porte sous la forme d'un médaillon à une courroie au cou.

Technical data

Récepteur
Tension nominale:
12 - 24 V
Consommation de courant:
35 mA
Nombre d'émetteurs radio:
max. 10

Emetteur
Alimentation:
DC 3 V
Pile:
1 x pile lithium CR 2032
Fréquence radio:
868,3 MHz

Indications

  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.

Etendue de la livraison

  • Piles comprises dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Wireless set for nurse call system
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Réf. 5936 00
5937 00
5938 00
5939 00

PDF, 167 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements