Actionneur de commutation 2x / actionneur store 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
encastré
Réf. 5062 00
5062 00
139,90 EUR
EAN 4010337099253
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.
Remplace 1057 00

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

    Entrées

    • Selon le paramétrage de l'ETS dans l'application pour les interrupteurs, les boutons-poussoirs ou les contacts, les entrées 1 et 2 agissent soit en interne sur la sortie de relais, soit séparément sur le KNX. L'entrée 3 agit toujours sur le KNX.
    • Fonctions des entrées lorsqu'elles agissent sur le KNX (commutation, variation, store, transmetteur de valeur, poste secondaire de scénarios, commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, aucune fonction).
    • Commutation : commande réglable de fermeture et d'ouverture du contact (aucune réaction, ON, OFF, COMMUTER).
    • Variation : variation de la luminosité et/ou de la température de couleur. Commande à la fermeture du contact, temps entre la commutation et la variation, variation sur différents niveaux, répétition du télégramme sur signal long à l'entrée et envoi d'un télégramme d'arrêt à la fin du processus de variation configurables.
    • Store : commande à la fermeture du contact et concept de commande configurables. Temps pour signal court et long à l'entrée et réglage des lamelles réglables.
    • Transmetteur de valeur : fonctionnement possible en tant que transmetteur de valeur à 1, 2, 3 ou 6 octets, avec transmetteur de température de couleur et de valeur de couleur. Valeurs configurables. Le réglage de la valeur est possible en option avec un signal long à l'entrée (pas avec le transmetteur de valeur à 6 octets).
    • Poste secondaire de scénarios : mode de fonctionnement (sans ou avec fonction mémoire) et numéro de scénario réglables.
    • Fonctionnement à 2 canaux : lors de la fermeture du contact à l'entrée, jusqu'à deux télégrammes peuvent être envoyés sur le KNX. Concept de commande réglable (canal 1 ou canal 2 uniquement / les deux canaux). Fonctionnement de chaque canal (1 bit, 1 octet, 2 octets, 3 octets, 6 octets) configurable séparément.
    • Poste secondaire de régulateur : mode de fonctionnement configurable (commutation du mode de fonctionnement, commutation du mode de fonctionnement forcée, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
    • Possibilité de désactiver toutes les entrées ou seulement certaines d'entre elles via un objet 1 bit. Polarité de l'objet désactivé, comportement au début et à la fin de la désactivation et comportement pendant une désactivation active réglables.

    Fonctions logiques

    • L'unité dispose de 8 fonctions logiques internes.
    • Portes logiques (ET, OU, ET exclusif, OU exclusif, chacun avec jusqu'à 4 entrées).
    • Convertisseur de 1 bit à 1 octet avec filtre d'entrée, objet de verrouillage et spécification des valeurs de sortie.
    • Élément bloquant avec fonctions de filtre et de temps et objet bloquant.
    • Comparateur de valeurs avec 9 formats de données d'entrée différents et de nombreuses opérations de comparaison.
    • Commutateur de valeur limite avec hystérésis avec valeur limite supérieure et inférieure avec 9 formats de données d'entrée différents. Spécification des valeurs de sortie sur 1 bit comprise.
    • Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et peuvent traiter des télégrammes provenant de l'actionneur ou d'autres dispositifs de bus.
    • Fonctionnement du store ou de la commutation paramétrable. En mode store, les deux sorties (A1/A2) sont combinées pour former une sortie store.
    • L'appareil dispose de trois entrées avec un potentiel de référence commun.
    • Lecture des états de commutation des interrupteurs ou des boutons-poussoirs d'installation et autres contacts libres de potentiel aux entrées 1 à 3.
    • Évaluation du signal des capteurs de rosée et de fuite (voir accessoires) aux entrées 1 à 3.
    • Acquisition des valeurs de température via des capteurs externe (voir accessoires) à l'entrée 3.
    • Jusqu'à 8 fonctions logiques indépendantes pour la mise en œuvre d'opérations logiques simples ou complexes.
    • Possibilité de retarder l’envoi actif de messages de retour ou d'état après le rétablissement de la tension du bus ou après une opération de programmation ETS.
    • Relais bistable.

    Fonctions de stores

    • Mode de fonctionnement paramétrable : Contrôle des stores à lamelles, des volets roulants, des auvents, des lucarnes ou des volets de ventilation.
    • Temps de marche paramétrables séparément avec allongement du temps de marche pour les courses dans la position finale supérieure.
    • Avec les stores à lamelles, le temps de déplacement des lamelles peut être paramétré indépendamment.
    • Il est possible de régler le temps de changement de direction et les temps de fonctionnement à court et à long terme (Step, Move).
    • Possibilité de réglage du rétablissement de la tension du bus et après une opération de programmation ETS.
    • Commande centrale possible via 6 objets à long terme (RELEVÉ, ABAISSÉ, RELEVÉ en permanence, ABAISSÉ en permanence).
    • Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles. En outre, une position de rideaux ou un mouvement de conduite non valides peuvent être signalés. fonctions de confirmation actives (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passives (objet lisible).
    • Affectations à jusqu'à 5 fonctions de sécurité différentes (3 alarmes de vent, 1 alarme de pluie, 1 alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
    • Fonction de pare-soleil complète avec des positions fixes et variables des rideaux ou des lamelles activable au début ou à la fin de la fonction. Y compris le décalage dynamique des lamelles pour les stores à lamelles. Également avec une protection solaire étendue pour l'intégration dans des systèmes de contrôle de l'ombrage plus complexes (dispose d’objets automatiques et désactivés séparés). En option, également avec possibilité de chauffage/refroidissement automatique et fonction de présence.
    • Fonction de tension de la toile pour les auvents.
    • Fonction de blocage étendue avec option d'acquittement.
    • Fonction de ventilation pour les fenêtres avec contacts de fenêtre.
    • Fonction d'enseignement intelligente pour le mouvement des rideaux.
    • Possibilité de mise en œuvre des fonctions de position forcée ou de désactivation.
    • Jusqu'à 64 scénarios internes paramétrables.
    • Fonction de mémoire d’ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
    • Rappel de scénarios étendu (basculement des scénarios).

    Fonctions de commutation

    • Commutation indépendante des sorties de commutation.
    • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
    • Fonction de commutation centrale via jusqu'à 6 objets de commutation (ON, OFF, ON permanent, OFF permanent).
    • Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation actives ou passives.
    • Possibilité de réglage de la réaction en cas de défaillance ou de rétablissement de la tension du bus et après une opération de programmation ETS.
    • Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
    • Fonction de désactivation paramétrable pour chaque canal. Possibilité également de fonction de position forcée séparément pour chaque sortie.
    • Fonction de blocage étendue avec option d'acquittement.
    • Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escaliers – également avec fonction d'avertissement).
    • Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Jusqu'à 64 ambiances internes peuvent être paramétrées par sortie.
    • Fonction de mémoire d’ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
    • Rappel de scénarios étendu (basculement des scénarios).
    • Le compteur d'heures de fonctionnement peut être activé individuellement pour chaque sortie.
    • Contrôle d'entrée pour la mise à jour cyclique de l'objet de commutation avec position de sécurité.

    Technical data

    KNX moyen:
    TP256

    Raccordements
    KNX:
    Bornes de connexion sur le câble de commande
    Entrées:
    Bornes de connexion sur le câble de commande
    Charge:
    Bornes à vis

    section de raccordement:
    max. 4 mm²

    Entrées
    Nombre:
    3

    Type d'entrée:
    sans potentiel

    Tension d'interrogation
    Entrées de poste secondaire:
    5 V env.

    Longueur totale
    Câble de poste secondaire:
    10 m max.

    Température ambiante:
    -5 °C à +45 °C

    Tension nominale
    KNX:
    DC 21 à 32 V SELV

    Puissance de commutation:
    250 V CA, Σ 16 AX

    Courant d'enclenchement maximal:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Puissance de raccordement
    Charge résistive:
    2500 W
    Charge capacitive:
    16 A, max. 140 µF
    Moteurs (store ou ventilateur):
    1380 W
    Lampes à incandescence:
    2300 W
    Halogène HT:
    2300 W
    Lampes LED HT:
    typ. 400 W
    Transformateur bobiné:
    1200 VA
    Transformateur Tronic:
    1500 W
    tubes fluorescents non compensés:
    1000 VA
    Tubes fluorescents
    Câblage duo:
    2300 VA
    tubes fluorescents compensés en parallèle:
    1160 VA

    Indications

    • Compatible avec KNX Data Secure.
    • Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
    • Réduction de puissanceRéduction du courant de commutation par appareil (par rapport à Σ 16 A)
      • par 5 °C de dépassement de 35 °C réduction de 10 %
      • en cas de montage dans une cloison en bois ou sèche 15 % de réduction
      • Combinaisons multiples 20 % de réduction.

    Etendue de la livraison

    • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

    Dimensions en mm

    L × H × P: 48 50 28

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Actionneur de commutatión 2x / actionneur de store 1x 16 A, avec entrée binaire 3x
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5062 00

    PDF, 481 Kb

    Charger


    Actionneur de commutatión 2x / actionneur de store 1x 16 A, avec entrée binaire 3x
    Base de données de produits

    Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

    Réf. 5062 00

    ZIP, 1.905 Kb

    Charger


    Téléchargement (de)


    Schaltaktor 2fach / Jalousieaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Réf. 5062 00

    PDF, 6.606 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements