Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
encastré
Réf. 5061 00
5061 00
114,84 EUR
EAN 4010337099284
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.
Remplace 1059 00

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

    Entrées

    • Selon le paramétrage de l'ETS dans l'application pour les interrupteurs, les boutons-poussoirs ou les contacts, les entrées 1 et 2 agissent soit en interne sur la sortie de relais, soit séparément sur le KNX. L'entrée 3 agit toujours sur le KNX.
    • Fonctions des entrées lorsqu'elles agissent sur le KNX (commutation, variation, store, transmetteur de valeur, poste secondaire de scénarios, commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, aucune fonction).
    • Commutation : commande réglable de fermeture et d'ouverture du contact (aucune réaction, ON, OFF, COMMUTER).
    • Variation : variation de la luminosité et/ou de la température de couleur. Commande à la fermeture du contact, temps entre la commutation et la variation, variation sur différents niveaux, répétition du télégramme sur signal long à l'entrée et envoi d'un télégramme d'arrêt à la fin du processus de variation configurables.
    • Store : commande à la fermeture du contact et concept de commande configurables. Temps pour signal court et long à l'entrée et réglage des lamelles réglables.
    • Transmetteur de valeur : fonctionnement possible en tant que transmetteur de valeur à 1, 2, 3 ou 6 octets, avec transmetteur de température de couleur et de valeur de couleur. Valeurs configurables. Le réglage de la valeur est possible en option avec un signal long à l'entrée (pas avec le transmetteur de valeur à 6 octets).
    • Poste secondaire de scénarios : mode de fonctionnement (sans ou avec fonction mémoire) et numéro de scénario réglables.
    • Fonctionnement à 2 canaux : lors de la fermeture du contact à l'entrée, jusqu'à deux télégrammes peuvent être envoyés sur le KNX. Concept de commande réglable (canal 1 ou canal 2 uniquement / les deux canaux). Fonctionnement de chaque canal (1 bit, 1 octet, 2 octets, 3 octets, 6 octets) configurable séparément.
    • Poste secondaire de régulateur : mode de fonctionnement configurable (commutation du mode de fonctionnement, commutation du mode de fonctionnement forcée, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
    • Possibilité de désactiver toutes les entrées ou seulement certaines d'entre elles via un objet 1 bit. Polarité de l'objet désactivé, comportement au début et à la fin de la désactivation et comportement pendant une désactivation active réglables.

    Fonctions logiques

    • L'unité dispose de 8 fonctions logiques internes.
    • Portes logiques (ET, OU, ET exclusif, OU exclusif, chacun avec jusqu'à 4 entrées).
    • Convertisseur de 1 bit à 1 octet avec filtre d'entrée, objet de verrouillage et spécification des valeurs de sortie.
    • Élément bloquant avec fonctions de filtre et de temps et objet bloquant.
    • Comparateur de valeurs avec 9 formats de données d'entrée différents et de nombreuses opérations de comparaison.
    • Commutateur de valeur limite avec hystérésis avec valeur limite supérieure et inférieure avec 9 formats de données d'entrée différents. Spécification des valeurs de sortie sur 1 bit comprise.
    • Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et peuvent traiter des télégrammes provenant de l'actionneur ou d'autres dispositifs de bus.
    • Commutation de consommateurs électriques via un contact de relais.
    • L'appareil dispose de trois entrées avec un potentiel de référence commun.
    • Lecture des états de commutation des interrupteurs d'installation ou des boutons-poussoirs et autres contacts libres de potentiel aux entrées 1 à 3.
    • Évaluation du signal des capteurs de rosée et de fuite (voir accessoires) aux entrées 1 à 3.
    • Acquisition des valeurs de température via des capteurs externe (voir accessoires) à l'entrée 3.
    • Jusqu'à 8 fonctions logiques indépendantes pour la mise en œuvre d'opérations logiques simples ou complexes.
    • Possibilité de retarder l’envoi actif de messages de retour ou d'état après le rétablissement de la tension du bus ou après une opération de programmation ETS.
    • Relais bistable.

    Fonctions de commutation

    • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
    • Fonction de commutation centrale via jusqu'à 6 objets de commutation (ON, OFF, ON permanent, OFF permanent).
    • Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation actives ou passives.
    • Possibilité de réglage de la réaction en cas de défaillance ou de rétablissement de la tension du bus et après une opération de programmation ETS.
    • Fonction de liaison logique.
    • Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable.
    • Fonction de blocage étendue avec option d'acquittement.
    • Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escaliers – également avec fonction d'avertissement).
    • Inclusion possible dans les scénarios d’éclairage : jusqu'à 64 scénarios internes paramétrables.
    • Fonction de mémoire d’ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
    • Rappel de scénarios étendu (basculement des scénarios).
    • Compteur d'heures de fonctionnement activable.
    • Contrôle d'entrée pour la mise à jour cyclique de l'objet de commutation avec position de sécurité.

    Technical data

    KNX moyen:
    TP256

    Raccordements
    KNX:
    Bornes de connexion sur le câble de commande
    Entrées:
    Bornes de connexion sur le câble de commande
    Charge:
    Bornes à vis

    section de raccordement:
    max. 4 mm²

    Entrées
    Nombre:
    3

    Type d'entrée:
    sans potentiel

    Tension d'interrogation
    Entrées de poste secondaire:
    5 V env.

    Longueur totale
    Câble de poste secondaire:
    10 m max.

    Température ambiante:
    -5 °C à +45 °C

    Tension nominale
    KNX:
    DC 21 à 32 V SELV

    Puissance de commutation:
    250 V CA, 16 AX

    Courant d'enclenchement maximal:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Puissance de raccordement
    Charge résistive:
    2500 W
    Charge capacitive:
    16 A, max. 140 µF
    Moteurs (store ou ventilateur):
    1380 W
    Lampes à incandescence:
    2300 W
    Halogène HT:
    2300 W
    Lampes LED HT:
    typ. 400 W
    Transformateur bobiné:
    1200 VA
    Transformateur Tronic:
    1500 W
    tubes fluorescents non compensés:
    1000 VA
    Tubes fluorescents
    Câblage duo:
    2300 VA
    tubes fluorescents compensés en parallèle:
    1160 VA

    Indications

    • Compatible avec KNX Data Secure.
    • Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).

    Etendue de la livraison

    • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

    Dimensions en mm

    L × H × P: 48 50 28

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 5061 00

    PDF, 483 Kb

    Charger


    Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x
    Base de données de produits

    Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

    Réf. 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Charger


    Téléchargement (de)


    Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Réf. 5061 00

    PDF, 3.585 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements