Convient pour l'utilisation avec un demi-cylindre profilé usuel (respecter les instructions de montage).
Boîtier étanche pour utilisation en intérieur et en extérieur.
Dispose de deux interrupteurs intérieurs séparés avec contact inverseur qui peuvent être réglés individuellement sur un contact permanent ou à impulsion.
Trois LED (rouge, jaune, vert) avec résistance de série et protection contre l'inversion de polarité peuvent être affectées librement.
Le buzzer intégré pour l'affichage de l'acquittement ou du refus peut être affecté librement.
Contact d'arrachement ou de soulèvement pour la protection anti-sabotage.
Protection frontale contre le perçage.
Technical data
Tension nominale:
DC 12 V
2 interrupteurs va-et-vient
sans potentiel:
30 V / 100 mA chargeable
Consommation de courantà 12 V DC
LED:
env. 10 mA
bruiteur:
env. 10 mA
Indice de protection
Montage apparent:
IP54
encastré:
IP34
Classe environnementale:
IV
Température ambiante:
-20 °C à +60 °C
Etendue de la livraison
Le demi-cylindre profilé n'est pas compris dans la livraison!
Dimensions en mm
Boîtier pour montage apparent :
L 85
H 115
P 57
Plaque frontale pour encastrement:
L 90
H 121
P 3
Boîtier d'encastrement:
L 72
H 102
P 61
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.