Boîtier à encastrer System 106, à fleur
4x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
4x
Réf. 5514 00
5514 00
150,85 EUR
EAN 4010337102144
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Pour boîtier System 106 1x, à fleur, choisissez l'un des articles suivants :
 

Module station de porte Mod. stat. porte touche mise service Pour le boîtier du System 106, de 2x à 5x, intégré à fleur choisissez parmi les articles suivants :
Module vocal Module touche d'appel simple Module touche d'appel double Mod.touche d'appel 3x Mod.touche d'appel 4x Mod. touche appel 4x touche mise service Module caméra Module d'affichage (DIN 18040) Mod. d'information Module borgne
Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre.
Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Montage vertical ou horizontal permettant une adaptation optimale au lieu de mise en place.
  • Convient à l'utilisation sur des façades à système composite d'isolation thermique.

Indications

  • Boîtier du System 106 intégré à fleur 1x, uniquement pour une utilisation avec le module de station de porte et les composants du système 106 Keyless In.

Etendue de la livraison

  • Le câble ruban, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont inclus dans la livraison (exception : boîtier 1x System 106, à fleur).

Dimensions en mm

1x: 106,5 106,5 23,35
2x: 106,5 213,0 25,35
3x: 106,5 319,5 25,35
4x: 106,5 426,0 25,35
2 x 2x: 213,0 213,0 25,35
5x: 106,5 532,5 25,35

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.