Module d'alimentation en tension USB 2x
Type A / type A

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
noir
Réf. 2359 00
2359 00
64,88 EUR
EAN 4010337084655
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 11/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A.
  • Convient comme chargeur p. ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

Technical data

Courant de charge:
max. 3 A

Tension nominale
primaire:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
secondaire:
5 V (± 5%)

Mise en attente:
≤ 0,15 W

Profondeur d'encastrement:
32 mm

Température ambiante:
+10 °C à +40 °C

Rendement:
{~>=} 75%

Conforme à la norme:
DIN EN 60950-1/A2

Etendue de la livraison

  • Le câble USB de type A n’est pas fourni avec l’appareil.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 235900

RFA, 440 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 235900

IFC, 15 Kb

Charger


Module d'alimentation USB double
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 536 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements