Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A.
Convient comme chargeur p. ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.
Technical data
Courant de charge:
max. 3 A
Tension nominale
primaire:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
secondaire:
5 V (± 5%)
Mise en attente:
≤ 0,15 W
Profondeur d'encastrement:
32 mm
Température ambiante:
+10 °C à +40 °C
Rendement:
{~>=} 75%
Conforme à la norme:
DIN EN 60950-1/A2
Etendue de la livraison
Le câble USB de type A n’est pas fourni avec l’appareil.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.