Haut-parleurs pour radio encastrée
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2282 01
2282 01
31,35 EUR
EAN 4010337076230
UV 1
SP 03
blanc brillant
Réf. 2282 03
2282 03
31,35 EUR
EAN 4010337076247
UV 1
SP 03
blanc satiné
Réf. 2282 27
2282 27
31,35 EUR
EAN 4010337076254
UV 1
SP 03
anthracite
Réf. 2282 28
2282 28
33,11 EUR
EAN 4010337076261
UV 1
SP 03
teinte alu
Réf. 2282 26
2282 26
35,77 EUR
EAN 4010337076162
UV 1
SP 03
aspect verre noir
Réf. 2282 05
2282 05
40,75 EUR
EAN 4010337889182
UV 1
SP 03
noir mat
Réf. 2282 005
2282 005
35,77 EUR
EAN 4010337037286
UV 1
SP 03
gris mat
Réf. 2282 015
2282 015
35,77 EUR
EAN 4010337083931
UV 1
SP 03
acier inoxydable
Réf. 2282 600
2282 600
40,75 EUR
EAN 4010337032861
UV 1
SP 03
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
  • Haut-parleurs pour le raccordement à la radio encastrée Gira.

Technical data

Profondeur d'encastrement:
32 mm

section de raccordement
Raccordement haut-parleur/AUX:
1,5 mm²

Impédance:
8 Ω

Température ambiante:
-5 °C à +50 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 228201

RFA, 568 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 228201

IFC, 28 Kb

Charger


Radio RDS encastrée
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements