Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~ à clapet, complet, avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition
Standard 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 1158 01
1158 01
37,11 EUR
EAN 4010337004905
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 1158 03
1158 03
37,11 EUR
EAN 4010337004912
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
  • Résistant aux UV

Technical data

Profondeur d'encastrement:
32 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Etendue de la livraison

  • Ensemble de prises SCHUKO à clapet, kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition. Standard 55.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.