Boîtier apparent approprié pour le collage du capteur de luminosité et de température BT System 3000.
Boîtier apparent en polycarbonate, couleur similaire à RAL 7035.
Le couvercle en polycarbonate transparent est imprimé en noir avec un espace libre pour le capteur de luminosité.
Technical data
Indice de protection:
IP66
Température ambiante:
-15 °C à +55 °C
Dimensions en mm
L 100
H 52
P 37
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.