Actionneur de local pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail - DIN plus
Réf. 2162 00
2162 00
275,52 EUR
EAN 4010337059370
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 06/2023.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'actionneur de local commande en un appareil trois corps de métier différents, tels que l'éclairage, les stores et le chauffage. Dans l'ETS (Engineering Tool Software), on peut régler les quatre sorties de relais pour le fonctionnement de store ou pour le fonctionnement de commutation, un fonctionnement mixte est également possible.
  • Deux sorties de commutation donnent une sortie de store.
  • En outre, deux sorties de commutation électroniques supplémentaires sont présentes pour la commande de servomoteurs.

Fonctionnement de commutation

  • Avec ses contacts de relais, l'actionneur de local commande des consommateurs électriques tels que par ex. des installations d'éclairage. Les contacts de relais sont bistables, de sorte que l'état de commutation réglé en dernier lieu reste inchangé même en cas de panne de la tension d'alimentation.
  • Propriétés fonctionnelles par sortie: fonctions de temps étendues, interconnexions logiques, ambiances, fonctions de verrouillage ou en variante guidages forcés, fonctions étendues de signalisation en retour, surveillance cyclique des télégrammes de commutation entrants ainsi que compteur d'heures de fonctionnement.

Fonctionnement de store

  • Avec ses contacts de relais, l'actionneur de local commande des stores, volets roulants, auvents, clapets d'aération ou écrans similaires électriques d'une tension de réseau de 230 V AC.
  • Propriétés fonctionnelles pour chaque canal de sortie: temps de marche paramétrables séparément, fonctions de confirmation étendues, affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes, fonction étendue de protection solaire et intégration dans des ambiances ou guidages forcés.

Régulation de température ambiante

  • Deux sorties de commutation électroniques supplémentaires servent à la commande silencieuse de servomoteurs thermiques pour les installations de chauffage ou de refroidissement.
  • Des télégrammes de grandeurs réglantes continus sont convertis en un signal de sortie à modulation d'impulsion en largeur. Ceci permet de commander les servomoteurs en continu. En variante, la conversion de grandeurs réglantes tout ou rien est également possible. Message d'état pour la position de la vanne et la surveillance cyclique des télégrammes de grandeurs réglantes.
  • Fonctionnement de secours en cas de panne de la tension de bus ou de retour de la tension de bus et de réseau plus position forcée via un télégramme de bus en fonctionnement d'été ou fonctionnement d'hiver.
  • Message d'alarme en cas de court-circuit ou de surcharge de la sortie de commutation et protection contre le coincement pour les vannes. On peut raccorder des entraînements pour vannes fermées ou ouvertes hors tension.
  • Surveillance de l'alimentation en tension de réseau et ainsi envoi d'un message d'alarme sur le bus en cas de défaut.
  • Messages collectifs "toutes les vannes sont fermées" et "plus grande grandeur réglante".

Technical data

KNX moyen:
TP256

Sorties de chauffage
Contact de commutation:
Triac
Nombre:
2
Nombre d'entraînements par sortie:
max. 4
Courant de commutation:
5 à 50 mA
Courant d'enclenchement maximal:
1,5 A, 2 s

Contact de commutation:
Microcontact, 4 x contact normalement ouvert libre de potentiel

puissance de commutation AC 230 V:
16 A / AC1 ou 6 A / AC3

Courant d'enclenchement maximal
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Puissance de raccordement
Charge résistive:
3000 W
Charge capacitive AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Lampes à incandescence:
3000 W
Halogène HT:
2500 W
Transformateur bobiné:
1200 VA
Transformateur Tronic:
1500 W
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1160 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées:
1000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
1160 W
Moteurs (store ou ventilateur):
1380 VA

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Charge via bornes vissées

section de raccordement:
max. 4 mm²

Indications

  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage sur rail DIN.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216200

RFA, 484 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216200

IFC, 164 Kb

Charger


Actionneur d‘ambiance
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2162 00

PDF, 480 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Raumaktor
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2162 00

PDF, 1.983 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements