Affectation libre des fonctions commuter, varier, store et transmetteur de valeur aux entrées.
Objet de verrouillage pour le verrouillage d'entrées individuelles.
Comportement au retour de la tension de bus paramétrable séparément pour chaque entrée.
Limitation du débit de télégramme.
Fonction commutation: deux objets de commutation indépendants présents pour chaque entrée et un libérable, commande réglable de manière indépendante pour le flanc montant et le flanc descendant (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
Fonction variation d'intensité: commande un bouton ou deux boutons, temps entre variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de répétition du télégramme et d'envoi d'un télégramme d'arrêt.
Fonction store: commande réglable pour flanc montant (pas de fonction, MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable (pas à pas – mouvement – pas à pas ou déplacement – pas à pas), délai entre fonctionnement courte durée et longue durée réglable, temps de déplacement des lamelles réglable.
Fonction transmetteur de valeur et poste secondaire d'ambiance d'éclairage: flanc (bouton-poussoir comme contact normalement ouvert, bouton-poussoir comme contact normalement fermé, interrupteur) et valeur pour le flanc paramétrables, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance d'éclairage avec fonction de mémorisation également mémorisation de l'ambiance possible sans appel préalable.
Actionneur de chauffage avec trois entrées binaires pour la commande de servomoteurs thermiques.
Sortie pouvant être commandée par une grandeur réglante (1 bit ou 1 octet).
Confirmation d'état (1 bit ou 1 octet) par sortie automatique ou sur demande de lecture.
Commande de vanne (ouverte/fermée sans tension) paramétrable.
Mode été ou hiver sélectionnable via un objet.
Surveillance cyclique de la grandeur réglante: si un télégramme de grandeur réglante fait défaut pendant un temps de surveillance, la sortie se met en fonctionnement de secours et un message d'alarme est envoyé.
Chaque sortie peut être verrouillée dans une position forcée, des valeurs différentes sont possibles pour le fonctionnement d'été et le fonctionnement d'hiver.
Comportement en cas de panne de la tension de bus et au retour de celle-ci paramétrable séparément pour chaque sortie.
Message de surcharge et de court-circuit réglable via une objet.
Commande des servomoteurs en fonctionnement de commutation ou en fonctionnement de modulation d'impulsion en largeur.
Fonction de protection contre une vanne grippée.
Technical data
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
KNX moyen:
TP1-64 (à partir de l'index I01 TP1-256)
Tension nominale:
AC 230/240 V, 50/60 Hz
Sortie de chauffage
Contact de commutation:
Triac
Courant de commutation:
5 à 25 mA
Nombre d'entraînements par sortie:
max. 2
Nombre d'entrées:
3 x libre de potentiel
Indications
Montage dans un boîtier pour appareil (recommandation boîtier électronique de la société Kaiser). Encastré, référence Kaiser: 1068-02, paroi creuse, référence Kaiser: 9062-94, sans halogènes, référence Kaiser: 9062-74.
Le raccordement des sorties se fait via un câble souple d'env. 20 cm de long.
Le raccordement des entrées binaires et du bus KNX se fait via un câble de raccordement hexapolaire d'env. 30 cm de long, qui peut être prolongé jusqu'à max. 5 m.
Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Dimensions en mm
48
51
28
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.