Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel.
Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points.
Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
Supporte les capteurs de température internes et externes.
Détection chute température.
Verrouillage de commande.
Fonction de protection de vanne.
Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
Fonctions avec l'application Gira System 3000
Minuterie hebdomadaire avec 40 points de commutation et températures programmables individuellement.
Mode vacances (début, fin, température).
Fonction Boost : Chauffage rapide pendant 5 minutes maximum.
Verrouillage de l'opération sur place possible.
Intégration d'un capteur de température externe via Bluetooth®.
Valeurs de température minimum et maximum réglable.
Possibilité de copier les paramètres et les programmes horaires vers d'autres modules rapportés.
Technical data
Précision de marche par mois:
± 10 s
Réserve de marche:
env. 4 h
Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d'émission:
max. 2,5 mW, classe 2
Portée d'émission:
type 10 m
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Indications
Lorsque vous êtes connecté à l'application System 3000 Gira, l'heure et la date sont mises à jour.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.