La commande s'effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de commande.
Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur System 3000.
Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de stores System 3000.
Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000.
Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la luminosité ou de la position des lamelles.
Affichage permanent ou temporaire de l’état (l'affichage de l’état s'éteint après 5 secondes sans effleurement).
Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de stores ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
Technical data
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.