Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel.
Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points.
Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
Supporte les capteurs de température internes et externes.
Détection chute température.
Verrouillage de commande.
Fonction de protection de vanne.
Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
Technical data
Précision de marche par mois:
± 10 s
Réserve de marche:
env. 4 h
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.