Module rapporté de commande radio eNet Memory

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5493 01
5493 01
100,23 EUR
EAN 4010337091578
UV 1/5
SP 42
blanc brillant
Réf. 5493 03
5493 03
100,23 EUR
EAN 4010337091585
UV 1/5
SP 42
blanc satiné
Réf. 5493 27
5493 27
100,23 EUR
EAN 4010337091592
UV 1/5
SP 42
anthracite
Réf. 5493 28
5493 28
102,80 EUR
EAN 4010337091608
UV 1/5
SP 42
teinte alu
Réf. 5493 26
5493 26
105,88 EUR
EAN 4010337091615
UV 1/5
SP 42
noir mat
Réf. 5493 005
5493 005
105,88 EUR
EAN 4010337091639
UV 1/5
SP 42
gris mat
Réf. 5493 015
5493 015
105,88 EUR
EAN 4010337091653
UV 1/5
SP 42
acier inoxydable
Réf. 5493 600
5493 600
112,57 EUR
EAN 4010337091622
UV 1/5
SP 42
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
  • Fonctionnement avec module de commutation, variateur ou de store, ou module de poste secondaire 3 fils du System 3000.
  • Commande manuelle, radio et temporisée, par exemple de stores, de volets roulants, d’auvents, d’éclairage ou de ventilateurs.
  • Émetteur pour transmission radio d'instructions de commutation, de variation et de commande des stores.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
  • Message de confirmation d’état à l’émetteur radio.
  • Affichage d'état par LED.
  • Évaluation des entrées de poste secondaire.

Fonctions en combinaison avec le module de store :

  • Positionnement d’écrans via appel d’ambiance.
  • Position pour protection contre le soleil et crépuscule.
  • Durée de marche et position de ventilation de l’écran mémorisables.

Fonctions en combinaison avec le module de lumière :

  • exploitation d’ambiances possible.
  • La luminosité d’allumage peut être mémorisée de façon permanente en cas de combinaison avec un module variateur.

Fonctions en combinaison avec un poste secondaire à 3 fils :

  • Émetteur eNet alimenté en électricité.
  • Commande de l'éclairage.
  • Commande de l'ombrage.

Réglable avec serveur eNet à partir de la version 2.3 (selon l’usage) :

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM).
  • Désactivation de l’évaluation des postes secondaires.
  • Verrouillages de commande.
  • Temps de commutation réglable pour stores, volets roulants et auvents.
  • Sens de marche inversible.
  • Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.
  • Luminosité maximale, luminosité minimale et vitesse de variation réglables.
  • Fonction de la LED d'état réglable comme LED d'état / affichage d’actionnement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.
  • Fonction répéteur.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.
  • Mémorisation d'un moment de montée et de descente ou d'un moment de mise en service et hors service. En fonctionnement Memory, ces moments de commutation seront répétés selon un cycle de 24 heures.
  • La fonction de verrouillage bloque le fonctionnement de poste secondaire et le fonctionnement radio, et désactive le fonctionnement Memory.

Technical data

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Fréquence radio:
868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Indications

  • En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer.
  • L'homologation radio est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module rapporté de commande radiofréquence Memory, Module rapporté de commande radiofréquence
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 475 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements