Horloge de stores et horloge programmable BT System 3000


blanc crème brillant
104,31 EUR
Réf. 5367 01
EAN 4010337027508
UV 1/5
SP 02

blanc brillant
104,31 EUR
Réf. 5367 03
EAN 4010337027522
UV 1/5
SP 02

blanc satiné
104,31 EUR
Réf. 5367 27
EAN 4010337027539
UV 1/5
SP 02

anthracite
106,66 EUR
Réf. 5367 28
EAN 4010337027546
UV 1/5
SP 02

teinte alu
110,33 EUR
Réf. 5367 26
EAN 4010337027515
UV 1/5
SP 02

noir mat
110,33 EUR
Réf. 5367 005
EAN 4010337058809
UV 1/5
SP 02

gris mat
110,33 EUR
Réf. 5367 015
EAN 4010337087250
UV 1/5
SP 02

acier inoxydable
117,02 EUR
Réf. 5367 600
EAN 4010337027553
UV 1/5
SP 02

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

  • Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs.
  • Commande et programmation avec terminal mobile (smartphone ou tablette) via Bluetooth avec l'application Gira Bluetooth.
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de stores ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Fonctions sur le module rapporté

  • Commande d'écrans et d'éclairage.
  • La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
  • Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de stores System 3000.
  • Luminosité à l'enclenchement d'éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande DALI-Power.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.

Fonctions avec l'application Gira Bluetooth

  • Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
  • Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
  • Programmation de jusqu'à 40 moments de commutation individuels.
  • À chaque moment de commutation, des positions de stores et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
  • Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
  • Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
  • Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
  • Décalage du temps astronomique réglable.
  • Fonction aléatoire.
  • Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au smartphone ou à la tablette.
  • Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
  • Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
  • Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de stores.
  • Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.
  • En option : avec le capteur de luminosité et de température Bluetooth System 3000, la fonction de protection solaire et de transition jour/nuit est possible.

Technical data

Précision de marche
par mois:
± 10 s

Réserve de marche:
env. 4 h

Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz

Puissance d'émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée d'émission:
type 10 m

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Indications

  • La connexion à l'application Gira Bluetooth actualisera l'heure.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Revit fichier

Charger
Réf.
536701
Format de fichier
RFA
Taille du fichier
476 Kb

IFC fichier

Charger
Réf.
536701
Format de fichier
IFC
Taille du fichier
16 Kb

Horloge de stores et horloge programmable BT, Module rapporté de commande BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
5367 ..
5368 ..
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
319 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces