Tastsensor 4 24 V 1x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 5051 003
5051 003
77,66 EUR
EAN 4010337074960
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 5051 028
5051 028
77,66 EUR
EAN 4010337074977
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Tastsensor 4 pour raccordement à des systèmes de commande 24V
  • Interfaces utilisateurs constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres (verre, acier inoxydable, aluminium).
  • Deux LED blanches d'état par bascule.
  • Mesure de la température ambiante avec un capteur de température intégré (PT1000).

Technical data

Bouton-poussoir
Tension nominale:
AC/DC 24 V SELV
Intensité maximale admissible:
20 mA par bouton-poussoir
Résistance de sortie:
880 Ω

LED
Tension nominale:
DC 24 V SELV
Consommation de courant:
env. 1 mA par LED

Capteur de température:
PT1000, classe B

Classe de protection:
III

Profondeur d'encastrement:
16 mm

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Indications

  • Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com.
  • Le Tastsensor est livré avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5051003

RFA, 368 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5051003

IFC, 35 Kb

Charger


Tastsensor 4 24 V
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 472 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements