Thermostat d´ambiance System 3000 BT
System 55


blanc crème brillant
110,00 EUR
Réf. 5394 01
EAN 4010337055273
UV 1/5
SP 02

blanc brillant
110,00 EUR
Réf. 5394 03
EAN 4010337055280
UV 1/5
SP 02

blanc satiné
110,00 EUR
Réf. 5394 27
EAN 4010337055464
UV 1/5
SP 02

teinte alu
114,91 EUR
Réf. 5394 26
EAN 4010337055457
UV 1/5
SP 02

anthracite
112,95 EUR
Réf. 5394 28
EAN 4010337055525
UV 1/5
SP 02

noir mat
114,91 EUR
Réf. 5394 005
EAN 4010337055679
UV 1/5
SP 02

acier inoxydable
120,41 EUR
Réf. 5394 600
EAN 4010337055655
UV 1/5
SP 02

gris mat
114,91 EUR
Réf. 5394 015
EAN 4010337087328
UV 1/5
SP 02

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

  • Commande et programmation avec terminal mobile (smartphone ou tablette) via Bluetooth avec l'application Gira Bluetooth.
  • Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
  • Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.

Fonctions sur le module rapporté

  • L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide.
  • Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
  • Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
  • Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel.
  • Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points.
  • Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
  • Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
  • Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
  • Supporte les capteurs de température internes et externes.
  • Détection chute température.
  • Verrouillage de commande.
  • Fonction de protection de vanne.
  • Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.

Fonctions avec l'application Gira Bluetooth

  • Minuterie hebdomadaire avec 40 points de commutation et températures programmables individuellement.
  • Mode vacances (début, fin, température).
  • Fonction Boost : Chauffage rapide pendant 5 minutes maximum.
  • Verrouillage de l'opération locale possible.
  • Intégration d'un capteur de température externe via Bluetooth.
  • Valeurs de température minimum et maximum réglable.
  • Possibilité de copier les paramètres et les programmes horaires vers d'autres modules rapportés.

Technical data

Précision de marche par mois:
± 10 s

Réserve de marche:
env. 4 h

Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz

Puissance d'émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée d'émission:
type 10 m

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Indications

  • Lorsque vous êtes connecté à l'application Bluetooth Gira, l'heure et la date sont mises à jour.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Thermostat d'ambiance Display, Thermostat d'ambiance BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
5393 ..
5394 ..
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
325 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces