Gira utilise des cookies pour les sites Internet du domaine gira.de.En utilisant notre site Internet, vous acceptez que des cookies soient activés. Apprenez-en plus sur les cookies que nous ou des tiers utilisons et sur vos possibilités de les désactiver dans notre déclaration de protection des données.

Module d'alimentation USB 2x
Type A / type C


blanc
59,65 EUR
Réf. 2349 00
EAN 4010337104681
UV 1/5
SP 02

noir
59,65 EUR
Réf. 2369 00
EAN 4010337075905
UV 1/5
SP 02

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A et type C.
  • Convient comme chargeur p. ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

Technical data

Courant de charge:
3000 mA

Tension nominale
primaire:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
secondaire:
5 V (± 5%)

Mise en attente:
≤ 0,15 W

Profondeur d'encastrement:
32 mm

Température ambiante:
+10 °C à +40 °C

Rendement:
{~>=} 75%

Conforme à la norme:
DIN EN 60950-1/A2

Etendue de la livraison

  • Le câble USB de type A n’est pas fourni avec l’appareil.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Module d'alimentation USB double
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
2349 00
2359 00
2369 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
536 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces