Outil pour la mise en service efficace et intuitive des systèmes de communication de porte.
Pour le paramétrage des systèmes de communication de porte Gira en relation avec le GPA (Gira Pproject Assistent). Le GPA est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.
Il est possible de paramétrer des systèmes de communication de portes en dehors d'un chantier et même avant que les articles ne soient livrés. La mise en service s'effectue sur place de manière conviviale et efficace par l'intermédiaire de la transmission des données du projet dans l'installation via le câble réseau.
La boîte de mise en service est livrée dans une valise stable et pratique qui met à disposition tous les raccordements et qui alimente en électricité l'interface de données IP DCS.
Technical data
Alimentation:
AC 230 V~
Raccordements
Tension de réseau:
1 x
Réseau:
1 x RJ45
Bus télécom:
1 x
Indications
Le Gira Project Assistant (GPA) est requis pour le paramétrage, il est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.
Etendue de la livraison
L'interface des données IP DCS (Référence : 5500 000), l'alimentation en tension (Référence : 5319 00) et les conduites de raccordement sont comprises dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.