Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Interrupteur va-et-vient universel, sans griffes de fixation
Réf. 0816 00
0816 00
9,91 EUR
EAN 4010337816003
UV 10
SP 21
Interrupteur va-et-vient universel (avec griffes de fixation)
Réf. 0106 00
0106 00
9,91 EUR
EAN 4010337106005
UV 10/100
SP 21
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Double va-et-vient
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur à bascule pour double va-et-vient

Réf. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Charger


Interrupteur va-et-vient universel
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur à bascule pour disjoncteur unipolaire

Réf. 0106 00

PDF, 12 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements