Sensibilité:
0, 25, 50, 75, 100 %
System 55, Gira F100:
IP20
Délai de temporisation:
10 s à 60 min
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
max. 32 m
Portée de chaque côté:
max. 19 m
Puissance d'émission:
max. 2,5 mW, classe 2
Portée d'émission:
type 10 m
Température ambiante:
-20 °C à +45 °C