Prise CEBEC 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 1172 01
1172 01
67,64 EUR
EAN 4010337172017
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 1172 03
1172 03
67,64 EUR
EAN 4010337017202
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 1172 27
1172 27
67,64 EUR
EAN 4010337172277
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 1172 28
1172 28
69,78 EUR
EAN 4010337172284
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 1172 26
1172 26
73,00 EUR
EAN 4010337172260
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 1172 005
1172 005
73,00 EUR
EAN 4010337037859
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 1172 015
1172 015
73,00 EUR
EAN 4010337082910
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable (laqué)
Réf. 1172 600
1172 600
86,50 EUR
EAN 4010337032847
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 05/2023.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Prise avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée.
  • Les LED blanches envoient un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
  • Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la luminaire LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
  • La luminaire LED est complètement intégrée dans le cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire.

Technical data

Puissance absorbée
Fonctionnement:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Mise en attente:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Intensité lumineuse:
0,2 cd

Profondeur d'encastrement:
29 mm

Température ambiante:
-15 °C à +40 °C

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Homologué selon NF C 61-314 (2003).
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Eclairage LED Gira
Informations sur les produits

Information de produit
Eclairage LED Gira
Pour plus de sécurité et faciliter l’orientation
Référence 1766 23

Réf.

PDF, 180 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements